Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Sūkņi, BFM

071N2554

Produkta veids: BFM, Sprauslas/spiediena izvade: R

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 vai 2posmi1
Aizvēršanas funkcijaIzslēgšana
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsFuel pump BFM L3R, 24V AC
ApstiprinājumsIntertek Semko
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]3450 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]2400 rpm
Attiecas uz EEIANo
Barošanas spriegums [V]24.0 V
Barošanas spriegums [V] [Max]26.4 V
Barošanas spriegums [V] [Min]21.6 V
Biodegvielas maisījums10
Cauruļu savienojums2 caurules
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eļļas sūkņa darbības ātrums [op/min]3450 op/min
Eļļas tipsPetroleja/viegla eļļa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNav
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max]0.12 N-m
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]24.00 L/h
Izstrādājumu grupaSūkņi
Kapacitāte [USgal/h]0.00 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Kapacitātes diapazons [l/h] [Max]24 L/h
Kapacitātes diapazons [l/h] [Min]0 L/h
Kapacitātes grupa0-24
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KomentāriPagriešanas un sprauslas/spiediena izplūdi vienmēr nosaka, skatot no sūkņa pamatnes gala.
Material DescriptionFuel pump BFM L3R, 24V AC
Pamatnes diametrs [mm]8.000 mm
Platums/atslēga uz pamatnes1dzīvoklis
Posmu skaits1
Product line02
Produkta veidsBFM
Produkts ar uzlīmiNo
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RotācijaL
Rūpnīcas spiediena iestatījums [bāri]14.0 bar
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBFM
Spiediena padeves līnija [bāri] [Max]2 bar
Spiediens [bāri] [Max]15.00 bar
Spiediens [bāri] [Min]7.00 bar
Spoles spriegums [V]24
Spoles strāvaMaiņstrāva
Sprauslas/spiediena izvadeR
UL novērtējumsNo
Vakuums sūknēšanas līnijā [bāri] [Max]2.0 bar
Vielas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]0 °C
Viskozitāte [cSt] [Max]12.0 cSt

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars419 Gram
Neto svars368 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.423 Liter
EAN/UPC5715162855966