Danfoss logo
BFA

Sūkņi, BFA 01

071N1277

Tips: BFA 01, Sprauslas/spiediena izvade: R

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 vai 2posmi1
Aizvēršanas funkcijaIzslēgšana
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsBFA01 L3R
ApstiprinājumsCEUKCAIntertek Semko
Apvalka ūdens izturības pakāpeIP40
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max]3450 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min]2400 rpm
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max]253.0 V
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min]207.0 V
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V] [Max]240.0 V
Barošanas spriegums [V] [Min]220.0 V
Biodegvielas maisījums10
Cauruļu savienojums1 caurule
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā200 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eļļas sūkņa darbības ātrums [op/min]3450 op/min
Eļļas tipsPetroleja/viegla eļļa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Filtra apgabals [cm²]0.7 cm²
Filtrēšanas pakāpe [µm]150
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max]0.10 N-m
Iepakojuma formātsPalešu paka
Ietilpība [l/h]24.00 L/h
Izstrādājumu grupaSūkņi
Kapacitātes diapazons [l/h] [Max]24 L/h
Kapacitātes diapazons [l/h] [Min]0 L/h
Specifikācija
Vērtība
Kapacitātes grupa0-24
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KomentāriPagriešanas un sprauslas/spiediena izplūdi vienmēr nosaka, skatot no sūkņa pamatnes gala.
Material DescriptionOil pump BFA 01 L3R, w/o coil
Noteikšanas punkts [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pamatnes diametrs [mm]8.000 mm
Petrolejas spiediens [bāri] [Max]12 bar
Platums/atslēga uz pamatnes1dzīvoklis
Posmu skaits1
Product line02
Produkta veidsBFA 01
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RotācijaL
Rūpnīcas spiediena iestatījums [bāri]10.0 bar
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOil pump BFA
SērijaBFA
Spiediena padeves līnija [bāri] [Max]2 bar
Spiediens [bāri] [Max]15.00 bar
Spiediens [bāri] [Min]7.00 bar
Spoles spriegums [V]None
Spoles strāvaNone
Spoles strāvas patēriņš [W]9 W
Sprauslas/spiediena izvadeR
Strāvas patēriņš [W]42.0 W
UL novērtējumsNo
Vakuums sūknēšanas līnijā [bāri] [Max]0.4 bar
Vielas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]0 °C
Viskozitāte [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskozitāte [cSt] [Min]1.3 cSt

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.055 Kilogram
Neto svars1.054 Kilogram
Volume1.584 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425234538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm