Danfoss logo
FPHE-LE_030N5123_L

Priekšsildītāji, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC elements: 1 x 70, Termostats: 60/32

030N6123

FPHE-LE - APKOPE

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFPHE-LE - APKOPE
ApstiprinājumsCEIntertek SemkoDIN CERTCO
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V] [Max]255.0 V
Barošanas spriegums [V] [Min]180.0 V
Beigu temperatūra [°C]32 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(c)-I
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaPriekšsildītāji
Kapacitāte [kg/h]6.00 kg/h
Kāta diametrs [mm]18.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionOil preheater FPHE-LE Service
Noslēdzošais vārstsJā
Product line02
Produkta veidsFPHE 5 LE
PTC elements1 x 70
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākuma temperatūra [°C]60 °C
Satur akumulatoriNo
SavienojumiG 1/8
SCIP dokumentācija nr.0e402b66-6d37-4843-a8b1-a94a1bb80c3e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOil preheaters FPHE LE
Termostats60/32
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.147 Kilogram
Neto svars0.146 Kilogram
Volume0.134 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425095979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm