Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Priekšsildītāji, FPHE 5, 6 kg/h, PTC elements: 1 x 70, Termostats: 60/32

030N6011

FPHE 5 - APKOPE

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFPHE 5 - APKOPE
ApstiprinājumsCEIntertek Semko
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V] [Max]255.0 V
Barošanas spriegums [V] [Min]180.0 V
Beigu temperatūra [°C]32 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(c)-I
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaPriekšsildītāji
Kapacitāte [kg/h]6.00 kg/h
Kāta diametrs [mm]18.2 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Noslēdzošais vārstsNē
Product line02
Produkta veidsFPHE 5
PTC elements1 x 70
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākuma temperatūra [°C]60 °C
Satur akumulatoriNo
SavienojumiG 1/8
SCIP dokumentācija nr.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOil preheater FPHE 10
Termostats60/32
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.107 Kilogram
Neto svars0.106 Kilogram
Volume0.115 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425095993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm