Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Priekšsildītāji, FPHE 3, 3 kg/h, Termostats: 60/32

030N5089

FPHE 3 STANDARD

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFPHE 3 STANDARD
ApstiprinājumsCEIntertek Semko
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V] [Max]255.0 V
Barošanas spriegums [V] [Min]180.0 V
Beigu temperatūra [°C]32 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(c)-I
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaPriekšsildītāji
Kapacitāte [kg/h]3.00 kg/h
Kāta diametrs [mm]18.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Standard
Noslēdzošais vārstsNē
Product line02
Produkta veidsFPHE 3
PTC elements1 x 90
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākuma temperatūra [°C]60 °C
Satur akumulatoriNo
SavienojumiG 1/8
SCIP dokumentācija nr.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOil preheater FPHE 10
Termostats60/32
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars100 Gram
Neto svars94 Gram
Volume0.131 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425093463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm