Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Priekšsildītāji, FPHE 10, 12 kg/h, PTC elements: 2 x 120, Termostats: 60/32

030N5012

FPHE 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFPHE 10
ApstiprinājumsCEIntertek Semko
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V] [Max]255.0 V
Barošanas spriegums [V] [Min]180.0 V
Beigu temperatūra [°C]32 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(c)-I
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaPriekšsildītāji
Kapacitāte [kg/h]12.00 kg/h
Kāta diametrs [mm]18.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionOil preheater FPHE 10
Noslēdzošais vārstsNē
Product line02
Produkta veidsFPHE 10
PTC elements2 x 120
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sākuma temperatūra [°C]60 °C
Satur akumulatoriNo
SavienojumiG 1/8
SCIP dokumentācija nr.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOil preheater FPHE 10
Termostats60/32
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.233 Kilogram
Neto svars0.141 Kilogram
Volume0.19 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425092008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm