Priekšsildītāji, FPHE 5, 6 kg/h, PTC elements: 1 x 120, Termostats: 73/60
030N5006
FPHE 5
030N5006
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FPHE 5 |
| Apstiprinājums | CEIntertek Semko |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Max] | 255.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Min] | 180.0 V |
| Beigu temperatūra [°C] | 60 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(c)-I |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājumu grupa | Priekšsildītāji |
| Kapacitāte [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Kāta diametrs [mm] | 18.2 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
| Noslēdzošais vārsts | Nē |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | FPHE 5 |
| PTC elements | 1 x 120 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sākuma temperatūra [°C] | 73 °C |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumi | G 1/8 |
| SCIP dokumentācija nr. | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Oil preheaters FPHE 5 other |
| Termostats | 73/60 |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.102 Kilogram |
| Neto svars | 0.101 Kilogram |
| Volume | 0.148 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |