Foto ierīces, UV, Jutība: Parasts (melns), Korpuss: Standarta
057H7051
FOTO IEKĀRTAS TIPS UV1
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
057H7051
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FOTO IEKĀRTAS TIPS UV1 |
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Foto ierīces |
| Jutība | Parasts (melns) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [mm] | 300 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa garums [mm] | 90 mm |
| Korpuss | Standarta |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | UV |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.038 Kilogram |
| Neto svars | 0.034 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.106 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080609 |