Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Foto ierīces, LDS, Jutība: Īpaši augsts (gaiši zils), Kabeļa garums [mm]: 300, Korpuss: Standarta

057H7316

FOTO IEKĀRTAS TIPS LDS
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFOTO IEKĀRTAS TIPS LDS
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaFoto ierīces
JutībaĪpaši augsts (gaiši zils)
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [mm]300 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa garums [mm]50 mm
KorpussStandarta
Material DescriptionPhoto unit type LDS
Product line02
Produkta veidsLDS
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsOut of scope

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.03 Kilogram
Neto svars0.03 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.056 Liter
EAN/UPC5702425244865