Foto ierīces, LDS, Jutība: Īpaši augsts (gaiši zils), Kabeļa garums [mm]: 500, Korpuss: Standarta
057H7315
FOTO IEKĀRTAS TIPS LDS
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
057H7315
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FOTO IEKĀRTAS TIPS LDS |
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājumu grupa | Foto ierīces |
| Jutība | Īpaši augsts (gaiši zils) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [mm] | 500 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa garums [mm] | 50 mm |
| Korpuss | Standarta |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | LDS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | Out of scope |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.031 Kilogram |
| Neto svars | 0.025 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157585 |