Foto ierīces, LDS, Jutība: Īpaši augsts (gaiši zils), Kabeļa garums [mm]: 800, Korpuss: Garš
057H7111
LDS TIPA FOTOIEKĀRTA (VAIRĀKU VIENĪBU IEPAKOJUMS, 10X5 GAB.)
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
057H7111
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | LDS TIPA FOTOIEKĀRTA (VAIRĀKU VIENĪBU IEPAKOJUMS, 10X5 GAB.) |
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Foto ierīces |
| Jutība | Īpaši augsts (gaiši zils) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [mm] | 800 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa garums [mm] | 66 mm |
| Korpuss | Garš |
| Material Description | Flame sensor LDS, 800mm |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | LDS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | Out of scope |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.041 Kilogram |
| Neto svars | 0.022 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157653 |