Danfoss logo
Photo unit group picture

Foto ierīces, LDS, Jutība: Īpaši augsts (gaiši zils), Kabeļa garums [mm]: 600, Korpuss: Garš

057H7109

LDS TIPA FOTOIEKĀRTA (VAIRĀKU VIENĪBU IEPAKOJUMS, 10X5 GAB.)
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: LD / LDS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsLDS TIPA FOTOIEKĀRTA (VAIRĀKU VIENĪBU IEPAKOJUMS, 10X5 GAB.)
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā5 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaFoto ierīces
JutībaĪpaši augsts (gaiši zils)
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [mm]600 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa garums [mm]66 mm
KorpussGarš
Material DescriptionFlame sensor LDS, 600mm
Product line02
Produkta veidsLDS
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.03 Kilogram
Neto svars0.022 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.097 Liter
EAN/UPC5702425157639