Foto ierīces, LDS, Jutība: Īpaši augsts (gaiši zils), Kabeļa garums [mm]: 500, Korpuss: Standarta
057H7108
LDS TIPA FOTOIEKĀRTA (VAIRĀKU VIENĪBU IEPAKOJUMS, 10X5 GAB.)
057H7108
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | LDS TIPA FOTOIEKĀRTA (VAIRĀKU VIENĪBU IEPAKOJUMS, 10X5 GAB.) |
| Apstiprinājums | CEUL |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Foto ierīces |
| Jutība | Īpaši augsts (gaiši zils) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [mm] | 500 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa garums [mm] | 50 mm |
| Korpuss | Standarta |
| Material Description | Flame sensor LDS, 500mm |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | LDS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.026 Kilogram |
| Neto svars | 0.022 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157622 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |