Danfoss logo
OD 030H8916

Eļļas sprauslas, OD H, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Dobs

030H8864

0.65GAL 80H CEN - 50GAB. IEPAKOJUMS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.65GAL 80H CEN - 50GAB. IEPAKOJUMS
CE marķējumsNo
CENJā
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]45
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]2.67 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.65 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° H CEN Blister
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD H
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.028 Kilogram
Neto svars0.027 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425049620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm