Eļļas sprauslas, OD H, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Dobs
030H8862
0.60GAL 80H CEN - 50GAB. IEPAKOJUMS
030H8862
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 0.60GAL 80H CEN - 50GAB. IEPAKOJUMS |
| CE marķējums | No |
| CEN | Jā |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)-I6(c) |
| Filtra tips | Apdedzinātājs |
| Filtrēšanas pakāpe [µm] | 45 |
| Forma | Konusveida |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ietilpība [l/h] | 0.00 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Eļļas sprauslas |
| Kapacitāte [kg/h] | 2.37 kg/h |
| Kapacitāte [USgal/h] | 0.60 gal/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| LE pretpilēšanas vārsts | Nē |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 80° H CEN Blister |
| Noteikšanas punkts [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | OD H |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 80 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | H |
| Smidzināšanas modelis | Dobs |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.033 Kilogram |
| Neto svars | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |