Danfoss logo
OD 030H8916

Eļļas sprauslas, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Dobs

030H6930

1.75GAL 60H CEN

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts1.75GAL 60H CEN
Capacity (EF000364)6.55
CE marķējumsNo
CENJā
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]75
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]6.55 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]1.75 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° H CEN
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD H
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaH
Smidzināšanas modelisDobs
Spray angle (EF014006)60
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.033 Kilogram
Neto svars0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425017346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm