Eļļas sprauslas, OD H, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Dobs
030H4620
1.00GAL 45H CHINA
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: OD B / OD H / OD S
030H4620
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 1.00GAL 45H CHINA |
| CE marķējums | No |
| CEN | Nē |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)-I6(c) |
| Filtra tips | Apdedzinātājs |
| Filtrēšanas pakāpe [µm] | 75 |
| Forma | Konusveida |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ietilpība [l/h] | 0.00 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Eļļas sprauslas |
| Kapacitāte [kg/h] | 3.72 kg/h |
| Kapacitāte [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LE pretpilēšanas vārsts | Nē |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 45° H China ** |
| Materiāla tips | Misiņš |
| Noteikšanas punkts [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | OD H |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 45 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | H |
| Smidzināšanas modelis | Dobs |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.033 Kilogram |
| Neto svars | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425059407 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |