Danfoss logo
OD 030F6916

Eļļas sprauslas, OD S, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 80 °, Ciets

030F8874

1.25GAL 80S CEN-50GAB. IEPAKOJUMS
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: OD B / OD H / OD S

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts1.25GAL 80S CEN-50GAB. IEPAKOJUMS
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
CEN
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]75
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Jauda [kW]0.0 kW
Kapacitāte [kg/h]4.71 kg/h
Specifikācija
Vērtība
Kapacitāte [USgal/h]1.25 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārsts
Material DescriptionDel - Nozzle 1.25 gph 80° S CEN Blister
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.03 Kilogram
Neto svars0.029 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425055027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm