Danfoss logo
OD 030F6916

Eļļas sprauslas, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Ciets

030F8853

0.35 GAL 80° S OD - 50GAB. IEPAKOJUMS
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: OD B / OD H / OD S

Ieteicamā nomaiņa: 030F8103

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.35 GAL 80° S OD - 50GAB. IEPAKOJUMS
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]45
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Jauda [kW]0.0 kW
Kapacitāte [kg/h]1.35 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.35 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārsts
Material DescriptionDel Nozzle 0.35 GPH 80° S OD Blister
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD Nozzle (1)
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.033 Kilogram
Neto svars0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425243356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm