Danfoss logo
OD 030F6916

Eļļas sprauslas, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Ciets

030F8103

0.35GAL 80S OD

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.35GAL 80S OD
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]30
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Jauda [kW]0.0 kW
Kapacitāte [kg/h]1.35 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.35 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 0.35 gph 80° S OD **
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.035 Kilogram
Neto svars0.034 Kilogram
Volume0.025 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425042959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm