Danfoss logo
OD 030F6916

Eļļas sprauslas, OD S, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Ciets

030F6928

1.50GAL 60S CEN

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts1.50GAL 60S CEN
CE marķējumsNo
CENJā
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]75
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Jauda [kW]0.0 kW
Kapacitāte [kg/h]5.84 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]1.50 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionDĪZE 1,50 GAL 60 AST S
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.033 Kilogram
Neto svars0.032 Kilogram
Volume0.025 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425017063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm