Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Eļļas sprauslas, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Ciets

030F6882

2.00GAL 60S OD - 50GAB. IEPAKOJUMS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts2.00GAL 60S OD - 50GAB. IEPAKOJUMS
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNiķeļa sakausējuma filtrs
Filtrēšanas pakāpe [µm]140
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Jauda [kW]0.0 kW
Kapacitāte [kg/h]7.42 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]2.00 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° S OD Blister
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.032 Kilogram
Neto svars0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425049323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm