Danfoss logo
OD 030F6916

Eļļas sprauslas, OD S, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Ciets

030F6856

0.45GAL 60S CEN - 50GAB. IEPAKOJUMS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.45GAL 60S CEN - 50GAB. IEPAKOJUMS
CE marķējumsNo
CENJā
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]45
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Jauda [kW]0.0 kW
Kapacitāte [kg/h]1.66 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.45 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° S CEN Blister
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.032 Kilogram
Neto svars0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425054761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm