Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Eļļas sprauslas, OD S, 2.5 gal/h, 9.29 kg/h, 60 °, Ciets

030F6636

2.50GAL 60S CHINA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts2.50GAL 60S CHINA
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNiķeļa sakausējuma filtrs
Filtrēšanas pakāpe [µm]140
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Jauda [kW]0.0 kW
Kapacitāte [kg/h]9.29 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]2.50 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 2.50 gph 60° S China
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.035 Kilogram
Neto svars0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424052942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm