Danfoss logo
OD 030F6916

Eļļas sprauslas, OD S, 1.65 gal/h, 6.08 kg/h, 30 °, Ciets

030F3129

1.65GAL 30S OD
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: OD B / OD H / OD S

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts1.65GAL 30S OD
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
CEN
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]75
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]6.08 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]1.65 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārsts
Material DescriptionDel - Nozzle 1.65 gph 30° S OD **
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]30 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.035 Kilogram
Neto svars0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425008689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm