Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Eļļas sprauslas, OD B, 8.5 gal/h, 33.13 kg/h, 60 °, Pusciets

030B8733

8.50GAL 60B OD - 50GAB. IEPAKOJUMS
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: OD B / OD H / OD S

Ieteicamā nomaiņa: 030B0133

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts8.50GAL 60B OD - 50GAB. IEPAKOJUMS
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
CEN
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Filtra tipsNiķeļa sakausējuma filtrs
Filtrēšanas pakāpe [µm]140
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]33.13 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]8.50 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārsts
Material DescriptionDel Nozzle 8.50 gph 60° B OD Blister **
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaB
Smidzināšanas modelisPusciets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.031 Kilogram
Neto svars0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425055355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm