Eļļas sprauslas, OD B, 6.5 gal/h, 26.05 kg/h, 45 °, Pusciets
030B8679
6.50GAL 45B OD - 50GAB. IEPAKOJUMS
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: OD B / OD H / OD S
Ieteicamā nomaiņa: 030B0079
030B8679
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 6.50GAL 45B OD - 50GAB. IEPAKOJUMS |
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| CEN | Nē |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)-I6(c) |
| Filtra tips | Niķeļa sakausējuma filtrs |
| Filtrēšanas pakāpe [µm] | 140 |
| Forma | Konusveida |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ietilpība [l/h] | 0.00 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Eļļas sprauslas |
| Kapacitāte [kg/h] | 26.05 kg/h |
| Kapacitāte [USgal/h] | 6.50 gal/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| LE pretpilēšanas vārsts | Nē |
| Material Description | Del Nozzle 6.50 gph 45° B OD Blister** |
| Noteikšanas punkts [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | OD B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 45 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | B |
| Smidzināšanas modelis | Pusciets |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.031 Kilogram |
| Neto svars | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |