Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Eļļas sprauslas, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 45 °, Pusciets

030B8675

5.50GAL 45B OD - 50GAB. IEPAKOJUMS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts5.50GAL 45B OD - 50GAB. IEPAKOJUMS
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNiķeļa sakausējuma filtrs
Filtrēšanas pakāpe [µm]140
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]20.92 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]5.50 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 5.50 gph 45° B OD Blister **
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]45 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaB
Smidzināšanas modelisPusciets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.032 Kilogram
Neto svars0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425055775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm