Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Eļļas sprauslas, OD B, 2.5 gal/h, 9.29 kg/h, 45 °, Pusciets

030B8665

2.50GAL 45B OD - 50GAB. IEPAKOJUMS
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: OD B / OD H / OD S

Ieteicamā nomaiņa: 030B0065

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts2.50GAL 45B OD - 50GAB. IEPAKOJUMS
CE marķējumsNo
CEN
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNiķeļa sakausējuma filtrs
Filtrēšanas pakāpe [µm]140
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]9.29 kg/h
Specifikācija
Vērtība
Kapacitāte [USgal/h]2.50 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LE pretpilēšanas vārsts
Material DescriptionDel - Nozzle 2.50 gph 45° B OD Blister
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD B
Satur akumulatoriNo
Smidzināšanas leņķis [°]45 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaB
Smidzināšanas modelisPusciets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.032 Kilogram
Neto svars0.023 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.024 Liter
EAN/UPC5702425055805