Danfoss logo
OD-B nozzle

Eļļas sprauslas, OD B, 12 gal/h, 47.72 kg/h, 45 °, Pusciets

030B8501

12.00GAL 45B (BEZ PĀRBAUDES) - 50GAB. IEPAKOJUMS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts12.00GAL 45B (BEZ PĀRBAUDES) - 50GAB. IEPAKOJUMS
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNav
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]47.72 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]12.00 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material Description12.00GAL 45B (no test) - 50 pcs. Blister
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]45 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaB
Smidzināšanas modelisPusciets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.024 Kilogram
Neto svars0.023 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425049002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm