Danfoss logo
OD China nozzle

Eļļas sprauslas, OD B, 13.5 gal/h, 54.3 kg/h, 60 °, Pusciets

030B1141

13.50GAL 60B CHINA
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: OD B / OD H / OD S

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts13.50GAL 60B CHINA
CE marķējumsNo
CEN
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Filtra tipsNav
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]54.30 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]13.50 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārsts
Material DescriptionNozzle 13.50 gph 60° B China
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaB
Smidzināšanas modelisPusciets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.026 Kilogram
Neto svars0.025 Kilogram
Volume0.025 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425058547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm