Danfoss logo
OD 030B0055

Eļļas sprauslas, OD B, 6.5 gal/h, 26.1 kg/h, 60 °, Pusciets

030B1129

6.50GAL 60B CHINA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts6.50GAL 60B CHINA
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNiķeļa sakausējuma filtrs
Filtrēšanas pakāpe [µm]140
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]26.10 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]6.50 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 6.50 gph 60° B China **
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsOD B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaB
Smidzināšanas modelisPusciets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.034 Kilogram
Neto svars0.033 Kilogram
Volume0.025 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425058578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm