Eļļas sprauslas, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Pusciets
030B0105
0.75GAL 60B OD
030B0105
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 0.75GAL 60B OD |
| CE marķējums | No |
| CEN | Nē |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)-I6(c) |
| Filtra tips | Apdedzinātājs |
| Filtrēšanas pakāpe [µm] | 45 |
| Forma | Konusveida |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ietilpība [l/h] | 0.00 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Eļļas sprauslas |
| Kapacitāte [kg/h] | 2.94 kg/h |
| Kapacitāte [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LE pretpilēšanas vārsts | Nē |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 60° B OD ** |
| Materiāla tips | Misiņš |
| Noteikšanas punkts [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | OD B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 60 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | B |
| Smidzināšanas modelis | Pusciets |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.034 Kilogram |
| Neto svars | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425005428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |