Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Eļļas sprauslas, LE, 0.85 gal/h, 2.71 kg/h, 45 °, Dobs

030H4718

0,85GAL 45H LE

Ieteicamā nomaiņa: 030F4718

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0,85GAL 45H LE
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]30
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]3.22 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]2.71 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.85 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsJā
Material DescriptionNozzle 0.85 gph 45° H LE
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsLE
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Smidzināšanas leņķis [°]45 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.035 Kilogram
Neto svars0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255137061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm