Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Eļļas sprauslas, LE, 0.5 gal/h, 1.65 kg/h, 20 °, Ciets

030F2408

0.50GAL 20R ROTRIX

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.50GAL 20R ROTRIX
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]30
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsViens bloks
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]1.65 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.50 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsJā
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 20R Rotrix
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsLE
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD ROTRIX Nozzle
Smidzināšanas leņķis [°]20 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaVTB
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.06 Kilogram
Neto svars0.059 Kilogram
Volume0.065 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425023507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm