Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Eļļas sprauslas, KH, 1.5 gal/h, 5.7 L/h, 60 °, Dobs

030H6228

1.50GAL 60KH

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts1.50GAL 60KH
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsNiķeļa sakausējuma filtrs
Filtrēšanas pakāpe [µm]140
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]5.70 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]0.00 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]1.50 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 60° KH **
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Product line02
Produkta veidsKH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD Nozzle (1)
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaKH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.035 Kilogram
Neto svars0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425003530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm