Danfoss logo
KH 030H6215

Eļļas sprauslas, KH, 1.25 gal/h, 4.35 L/h, 60 °, Dobs

030H6224

1.25GAL 60KH

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts1.25GAL 60KH
CE marķējumsNo
CEN
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]75
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]4.35 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]0.00 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]1.25 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārsts
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 60° KH **
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Product line02
Produkta veidsKH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD Nozzle (1)
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaKH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.033 Kilogram
Neto svars0.032 Kilogram
Volume0.02 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425006524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm