Eļļas sprauslas, KH, 1.2 gal/h, 4.25 L/h, 60 °, Dobs
030H6223
1.20GAL 60KH
030H6223
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 1.20GAL 60KH |
| CE marķējums | No |
| CEN | Nē |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Filtra tips | Apdedzinātājs |
| Filtrēšanas pakāpe [µm] | 75 |
| Forma | Konusveida |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ietilpība [l/h] | 4.25 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Eļļas sprauslas |
| Kapacitāte [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Kapacitāte [USgal/h] | 1.20 gal/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| LE pretpilēšanas vārsts | Nē |
| Material Description | Nozzle 1.20 gph 60° KH |
| Materiāla tips | Misiņš |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | KH |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KH Nozzles |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 60 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | KH |
| Smidzināšanas modelis | Dobs |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.033 Kilogram |
| Neto svars | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |