Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Eļļas sprauslas, HVO, 2.74 kg/h, 34.6 kW, 60 °, Ciets

030B0610

34.6 kW/h 60° S HVO

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts34.6 kW/h 60° S HVO
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]45
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Jauda [kW]34.6 kW
Kapacitāte [kg/h]2.74 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.00 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 35.6 kW/h x 60° S HVO
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Product line02
Produkta veidsHVO
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsNozzle HVO
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.034 Kilogram
Neto svars0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424539108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm