Eļļas sprauslas, HR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 80 °, Dobs
030H9906
0.45GAL 80HR CEN
030H9906
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 0.45GAL 80HR CEN |
| CE marķējums | No |
| CEN | Jā |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Filtra tips | Apdedzinātājs |
| Filtrēšanas pakāpe [µm] | 45 |
| Forma | Apaļš |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ietilpība [l/h] | 0.00 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Eļļas sprauslas |
| Kapacitāte [kg/h] | 1.66 kg/h |
| Kapacitāte [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LE pretpilēšanas vārsts | Nē |
| Material Description | Nozzle 0.45 gph 80° HR CEN ** |
| Materiāla tips | Misiņš |
| Noteikšanas punkts [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | HR |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OD-HR/SR Nozzle |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 80 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | HR |
| Smidzināšanas modelis | Dobs |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.034 Kilogram |
| Neto svars | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425033476 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |