Danfoss logo
SR 030F7908

Eļļas sprauslas, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Ciets

030F9902

0.30GAL 80SR OD

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.30GAL 80SR OD
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]45
FormaApaļš
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]1.15 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.30 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° SR OD **
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsSR
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD-HR/SR Nozzle
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaSR
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.034 Kilogram
Neto svars0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425045523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm