Danfoss logo
SR 030F7908

Eļļas sprauslas, SR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Ciets

030F7906

0.45GAL 60SR CEN

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.45GAL 60SR CEN
CE marķējumsNo
CENJā
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]45
FormaApaļš
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]1.66 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.45 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° SR CEN **
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsSR
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD-HR/SR Nozzle
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaSR
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.035 Kilogram
Neto svars0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425033070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm