Danfoss logo
SR 030F7908

Eļļas sprauslas, SR, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Ciets

030F7858

0.50GAL 60SR CEN - 50GAB. IEPAKOJUMS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.50GAL 60SR CEN - 50GAB. IEPAKOJUMS
CE marķējumsNo
CENJā
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]45
FormaApaļš
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]1.87 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.50 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° SR CEN Blister **
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsSR
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD-HR/SR Nozzle
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaSR
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.033 Kilogram
Neto svars0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425048616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm