Danfoss logo
HD 030H4022

Eļļas sprauslas, HD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 80 °, Dobs

030H8036

2.50GAL 80HD
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: HFD/HD, SFD/SD

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts2.50GAL 80HD
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
CEN
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra siets120
Filtra tipsNerūsošs filtrs
FormaApaļš
Iepakojuma formātsViens bloks
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]9.55 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]2.50 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārsts
Material DescriptionDel - 2.50GAL 80HD
Materiāla tipsTērauds
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsHD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsD-Steel Nozzles - HD
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaHD
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.031 Kilogram
Neto svars0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425063039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm