Danfoss logo
HFD 030H8008

Eļļas sprauslas, HFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 80 °, Dobs

030H8006

0.45GAL 80HFD

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.45GAL 80HFD
ApstiprinājumsUKCA
CE marķējumsNo
CENJā
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Filtra tipsDubults filtrs (sinterēts)
Filtrēšanas pakāpe [µm]30-40
FormaApaļš
Iepakojuma formātsViens bloks
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]1.74 kg/h
Specifikācija
Vērtība
Kapacitāte [USgal/h]0.45 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material Description0.45GAL 80HFD
Materiāla tipsTērauds
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsHFD
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaHFD
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.028 Kilogram
Neto svars0.025 Kilogram
Volume0.019 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425064302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm