Danfoss logo
HD 030H4022

Eļļas sprauslas, HD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 60 °, Dobs

030H6030

1.75GAL 60HD

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts1.75GAL 60HD
CE marķējumsNo
CENJā
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra siets120
Filtra tipsNerūsošs filtrs
FormaApaļš
Iepakojuma formātsViens bloks
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]6.69 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]1.75 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material Description1.75GAL 60HD
Materiāla tipsTērauds
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsHD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsD-Steel Nozzles - HD
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaHD
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.031 Kilogram
Neto svars0.025 Kilogram
Volume0.016 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425064500
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm