Eļļas sprauslas, SD, 2.25 gal/h, 8.6 kg/h, 60 °, Ciets
030F6034
2.25GAL 60SD
030F6034
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 2.25GAL 60SD |
| CE marķējums | No |
| CEN | Nē |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Filtra siets | 120 |
| Filtra tips | Nerūsošs filtrs |
| Forma | Apaļš |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ietilpība [l/h] | 0.00 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Eļļas sprauslas |
| Kapacitāte [kg/h] | 8.60 kg/h |
| Kapacitāte [USgal/h] | 2.25 gal/h |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LE pretpilēšanas vārsts | Nē |
| Material Description | 2.25GAL 60SD |
| Materiāla tips | Tērauds |
| Noteikšanas punkts [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | SD |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | D-Steel Nozzles - SD |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 60 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | SD |
| Smidzināšanas modelis | Ciets |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.031 Kilogram |
| Neto svars | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.016 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |