Danfoss logo
SFD 030F8008

Eļļas sprauslas, SD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Ciets

030F6028

1.50GAL 60SD

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts1.50GAL 60SD
CE marķējumsNo
CENJā
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]30-40
FormaApaļš
Iepakojuma formātsViens bloks
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]5.84 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]1.50 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material Description1.50GAL 60SD
Materiāla tipsTērauds
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsSD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsD-Steel Nozzles - SD
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaSD
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.029 Kilogram
Neto svars0.025 Kilogram
Volume0.018 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425063855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm