Danfoss logo
EH 030H8312

Eļļas sprauslas, EH, 1.5 gal/h, 4.5 kg/h, 80 °, Dobs

030H8328

1.50 GAL 80° EH
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EH/ES

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts1.50 GAL 80° EH
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]75
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]4.50 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]1.50 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārsts
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 80° EH
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsEH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaEH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.032 Kilogram
Neto svars0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424052898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm