Danfoss logo
EH 030H8312

Eļļas sprauslas, EH, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 60 °, Dobs

030H6382

0.60 GAL 60° EH - 50GAB. IEPAKOJUMS

Ieteicamā nomaiņa: 030H6312

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.60 GAL 60° EH - 50GAB. IEPAKOJUMS
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]45
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]1.80 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.60 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° EH Blister
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsEH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaEH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.032 Kilogram
Neto svars0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425049453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm